APP 10.2 Ex

180B3110

null: 45.4, null: 174.9, null: 83, null: 1200, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad [rpm] [Min]: 700, null: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Detalles del producto

Peso bruto 29.474 Kilogram
Peso neto 28.835 Kilogram
Volumen 22.371 Liter
EAN 5715162668351

 

ATEX compliance Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Caudal [m3/h] [Min] 3.8 m³/h
Caudal [m³/h] [Max] 10.5 m³/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexión de entrada estándar Métrica
Conexión estándar de salida Métrica
Contain batteries No
Descripción del producto APP pumps
Description APP 10.2 Ex
Designación de tipo APP 10.2 Ex
Displacement [cm³/rev] 100.5 cm³/rev
Displacement [in³/rev] 6.13 in³/rev
Drain connection size (metric) M6
Drain connection standard Métrica
EU RoHS compliance Out of scope
Flow [gpm] [Max] 45.4 gal/min
Flow [gpm] [Min] 16.7 gal/min
Flow [l/min] [Max] 174.9 l/min
Flow [l/min] [Min] 64.3 l/min
Grupo de productos Pump
Homologación ATEX
CE
Inlet connection size (metric) M42
Inlet pressure [barg] [Max] 5 barg
Inlet pressure [barg] [Min] 0.5 barg
Inlet pressure [psig] [Max] 72.5 psig
Inlet pressure [psig] [Min] 7.3 psig
Inlet pressure peak [barg] [Max] 5 barg
Inlet pressure peak [psig] [Max] 73 psig
Material de sellado NBR
Material del cuerpo Dúplex
Outlet connection size (metric) M42
Outlet pressure [barg] [Max] 83 barg
Outlet pressure [barg] [Min] 20 barg
Outlet pressure [psig] [Max] 1200 psig
Outlet pressure [psig] [Min] 290 psig
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
País de origen Dinamarca
Reparable
Sound pressure level [dB(A)] 78 dBA
Speed continuous [rpm] [Min] 700 rpm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max] 122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min] 36 °F
Tipo APP 5.1-10.2
Tipo conex. entrada Rosca
Tipo conex. salida Rosca
Tipo de conexión de drenaje Rosca
UL evaluated Out of scope
Velocidad [rpm] [Max] 1800 rpm
Velocidad [rpm] [Min] 700 rpm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality