Bomba
Bomba

180B0019

10.950, 42.120, 100, Velocidad [rpm] [Max]: 2400, Velocidad [rpm] [Min]: 700, Material del cuerpo: AISI 316

Detalles del producto

Peso bruto 19.38 kg
Peso neto 18 kg

 

Conexión de entrada estándar BSPP
Descripción Pump for ultra pure water
Designación de tipo PAHT 20
Displacement [cm³/rev] 20 cm³/rev
Displacement [in³/rev] 1.22 in³/rev
Drain connection size (metric) M6
Drain connection standard Métrica
Flow [gpm] [Max] 10.95 gal/min
Flow [gpm] [Min] 2.81 gal/min
Flow [l/min] [Max] 42.12 L/min
Flow [l/min] [Min] 10.81 L/min
Grupo de productos Bomba
Inlet pressure [barg] [Max] 6 barg
Inlet pressure [barg] [Min] 0 barg
Inlet pressure [psig] [Max] 87 psig
Inlet pressure [psig] [Min] 0 psig
Inlet pressure peak [barg] [Max] 20 barg
Inlet pressure peak [psig] [Max] 290 psig
Material de sellado NBR
Material del cuerpo AISI 316
Nombre de producto PAHT pumps
Outlet connection standard BSPP
Outlet pressure [barg] [Max] 100 barg
Outlet pressure [barg] [Min] 30 barg
Outlet pressure [psig] [Max] 1450 psig
Outlet pressure [psig] [Min] 435 psig
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 300x270x255
País de origen Dinamarca
Reparable
Sound pressure level [dB(A)] 79 dBA
Speed continuous[rpm] [Min] 1000 rpm
Tamaño de conexión de entrada [in] 1 1/4 in
Tamaño de conexión de salida [in] 3/4 in
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max] 122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min] 36 °F
Tipo PAHT 20-32
Tipo conex. entrada Rosca
Tipo conex. salida Rosca
Tipo de conexión de drenaje Rosca
TYPE PAHT
Velocidad [rpm] [Max] 2400 rpm
Velocidad [rpm] [Min] 700 rpm

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios