PAHT 80

180B0088

null: 34.400, null: 132.60, null: 160, null: 2320, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, null: 1000

Detalles del producto

Peso bruto 35.746 Kg
Peso neto 35.5 Kg
Volume 22.23 Liter
EAN 5715162667071

 

China RoHS compliance Out of scope
Conexión de entrada estándar BSPP
Conexión estándar de salida BSPP
Descripción del producto PAHT pumps
Description Pump for ultra pure water
Designación de tipo PAHT 80
Displacement [cm³/rev] 80 cm³/rev
Displacement [in³/rev] 4.88 in³/rev
Drain connection size (metric) M6
Drain connection standard Métrica
Flow [gpm] [Max] 34.4 gal/min
Flow [gpm] [Min] 11.4 gal/min
Flow [l/min] [Max] 132.6 l/min
Flow [l/min] [Min] 44.1 l/min
Grupo de productos Pump
In scope of WEEE and contain batteries No
Inlet pressure [barg] [Max] 6 barg
Inlet pressure [barg] [Min] 0 barg
Inlet pressure [psig] [Max] 87 psig
Inlet pressure [psig] [Min] 0 psig
Inlet pressure peak [barg] [Max] 20 barg
Inlet pressure peak [psig] [Max] 290 psig
Material de sellado NBR
Material del cuerpo AISI 316
Outlet pressure [barg] [Max] 160 barg
Outlet pressure [barg] [Min] 30 barg
Outlet pressure [psig] [Max] 2320 psig
Outlet pressure [psig] [Min] 435 psig
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
País de origen Dinamarca
Reparable
Sound pressure level [dB(A)] 80 dBA
Speed continuous [rpm] [Min] 1000 rpm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada [in] 1 1/2 in
Tamaño de conexión de salida [in] 1 in
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max] 122 °C
Temperatura del medio [°F] [Min] 36 °C
Tipo PAHT 50-90
Tipo conex. entrada Rosca
Tipo conex. salida Rosca
Tipo de conexión de drenaje Rosca
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidad [rpm] [Max] 1800 rpm
Velocidad [rpm] [Min] 700 rpm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality