Bombas de agua desionizada con aditivos

Se muestra(n) 4 producto(s)

Bomba, PAHT C 2

1.090, 4.190, 100, Velocidad [rpm] [Max]: 3000, Velocidad [rpm] [Min]: 1000, Material del cuerpo: AISI 304

Bomba, PAHT C 3.2

1.990, 7.640, 100, Velocidad [rpm] [Max]: 3000, Velocidad [rpm] [Min]: 1000, Material del cuerpo: AISI 304

Bomba, PAHT C 4

2.630, 10.120, 100, Velocidad [rpm] [Max]: 3000, Velocidad [rpm] [Min]: 1000, Material del cuerpo: AISI 304

Bomba, PAHT C 6.3

4.710, 18.100, 100, Velocidad [rpm] [Max]: 3000, Velocidad [rpm] [Min]: 1000, Material del cuerpo: AISI 304