PAHT C 6.3

180B1033

null: 4.700, null: 18.10, null: 100, null: 1450, Velocidad [rpm] [Max]: 3000, null: 1000

Detalles del producto

Peso bruto 5.088 Kg
Peso neto 4.725 Kg
Volume 6.053 Liter
EAN 5715162667767

 

ATEX compliance No
China RoHS compliance Out of scope
Conexión de entrada estándar BSPP
Conexión estándar de salida BSPP
Descripción del producto PAHT C pumps
Description PAHT C 6.3
Designación de tipo PAHT C 6.3
Displacement [cm³/rev] 6.3 cm³/rev
Displacement [in³/rev] 0.38 in³/rev
Drain connection size (metric) M6
Drain connection standard Métrica
EU RoHS compliance Out of scope
Flow [gpm] [Max] 4.7 gal/min
Flow [gpm] [Min] 1.4 gal/min
Flow [l/min] [Max] 18.1 l/min
Flow [l/min] [Min] 5.4 l/min
Grupo de productos Pump
In scope of WEEE and contain batteries No
Inlet pressure [barg] [Max] 4 barg
Inlet pressure [barg] [Min] 0 barg
Inlet pressure [psig] [Max] 58 psig
Inlet pressure [psig] [Min] 0 psig
Inlet pressure peak [barg] [Max] 4 barg
Inlet pressure peak [psig] [Max] 58 psig
Material de sellado FFKM
Material del cuerpo AISI 304
Outlet pressure [barg] [Max] 100 barg
Outlet pressure [barg] [Min] 30 barg
Outlet pressure [psig] [Max] 1450 psig
Outlet pressure [psig] [Min] 435 psig
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
País de origen Dinamarca
Reparable
Sound pressure level [dB(A)] 76 dBA
Speed continuous [rpm] [Min] 1000 rpm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada [in] 1/2 in
Tamaño de conexión de salida [in] 1/4 in
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max] 122 °C
Temperatura del medio [°F] [Min] 36 °C
Tipo PAHT C 2-6.3
Tipo conex. entrada Rosca
Tipo conex. salida Rosca
Tipo de conexión de drenaje Rosca
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidad [rpm] [Max] 3000 rpm
Velocidad [rpm] [Min] 1000 rpm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality