Bomba, PAHT C 2
Bomba, PAHT C 2

180B1030

1.090, 4.190, 100, Velocidad [rpm] [Max]: 3000, Velocidad [rpm] [Min]: 1000, Material del cuerpo: AISI 304

Detalles del producto

Peso bruto 5.08 kg
Peso neto 4.73 kg

 

Conexión de entrada estándar BSPP
Conexión estándar de salida BSPP
Descripción PAHT C 2
Designación de tipo PAHT C 2
Displacement [cm³/rev] 2 cm³/rev
Displacement [in³/rev] 0.12 in³/rev
Drain connection size (metric) M6
Drain connection standard Métrica
Flow [gpm] [Max] 1.09 gal/min
Flow [gpm] [Min] 0.18 gal/min
Flow [l/min] [Max] 4.19 L/min
Flow [l/min] [Min] 2.04 L/min
Grupo de productos Bomba
Inlet pressure [barg] [Max] 4 barg
Inlet pressure [barg] [Min] 0 barg
Inlet pressure [psig] [Max] 58 psig
Inlet pressure [psig] [Min] 0 psig
Inlet pressure peak [barg] [Max] 4 barg
Inlet pressure peak [psig] [Max] 58 psig
Material de sellado FFKM
Material del cuerpo AISI 304
Nombre de producto PAHT C pumps
Outlet pressure [barg] [Max] 100 barg
Outlet pressure [barg] [Min] 30 barg
Outlet pressure [psig] [Max] 1450 psig
Outlet pressure [psig] [Min] 435 psig
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
País de origen Dinamarca
Reparable
Sound pressure level [dB(A)] 76 dBA
Speed continuous [rpm] [Min] 1000 rpm
Tamaño de conexión de entrada [in] 1/2 in
Tamaño de conexión de salida [in] 1/4 in
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max] 122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min] 36 °F
TIPO PAHT C
Tipo PAHT C 2-6.3
Tipo conex. entrada Rosca
Tipo conex. salida Rosca
Tipo de conexión de drenaje Rosca
Velocidad [rpm] [Max] 3000 rpm
Velocidad [rpm] [Min] 1000 rpm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality