Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 21 producto(s)
5.4, 20.95, 160, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad [rpm] [Min]: 700
4.3, 16.41, 160, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad [rpm] [Min]: 700
1.670, 6.430, 140, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad [rpm] [Min]: 700, Material del cuerpo: AISI 304
2.760, 10.630, 140, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad [rpm] [Min]: 700, Material del cuerpo: AISI 304
0.670, 2.590, 140, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad [rpm] [Min]: 700, Material del cuerpo: AISI 304