Pump, PAH 32 CCW
Pump, PAH 32 CCW

180B0061

14.480, 55.680, 160, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad [rpm] [Min]: 700, Material del cuerpo: AISI 304

Detalles del producto

Peso bruto 16.84 kg
Peso neto 12 kg

 

Conexión de entrada estándar BSPP
Conexión estándar de salida BSPP
Descripción PAH 32
Designación de tipo PAH 32 CCW
Dirección CCW
Displacement [cm³/rev] 32 cm³/rev
Displacement [in³/rev] 1.95 in³/rev
Drain connection size [in] 1/4 in
Drain connection standard BSPP
Flow [gpm] [Max] 14.48 gal/min
Flow [gpm] [Min] 5.18 gal/min
Flow [l/min] [Max] 55.68 L/min
Flow [l/min] [Min] 19.93 L/min
Grupo de productos Bomba
Inlet pressure [barg] [Max] 4 barg
Inlet pressure [barg] [Min] 0 barg
Inlet pressure [psig] [Max] 58 psig
Inlet pressure [psig] [Min] 0 psig
Material de sellado NBR
Material del cuerpo AISI 304
Nombre de producto PAH pumps
Outlet pressure [barg] [Max] 160 barg
Outlet pressure [barg] [Min] 30 barg
Outlet pressure [psig] [Max] 2320 psig
Outlet pressure [psig] [Min] 435 psig
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 300x270x255
País de origen Dinamarca
Reparable
Sound pressure level [dB(A)] 79 dBA
Speed continuous [rpm] [Min] 700 rpm
Tamaño de conexión de entrada [in] 1 1/4 in
Tamaño de conexión de salida [in] 3/4 in
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max] 122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min] 36 °F
TIPO PAH
Tipo PAH 20-32
Tipo conex. entrada Rosca
Tipo conex. salida Rosca
Tipo de conexión de drenaje Rosca
Velocidad [rpm] [Max] 1800 rpm
Velocidad [rpm] [Min] 700 rpm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios