PAH 25 CCW

180B0060

null: 11.100, null: 42.70, null: 160, null: 2320, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, null: 700

Detalles del producto

Peso bruto 19.678 Kg
Peso neto 16 Kg
Volume 20.273 Liter
EAN 5715162667088

 

ATEX compliance No
China RoHS compliance Out of scope
Conexión de entrada estándar BSPP
Conexión estándar de salida BSPP
Descripción del producto PAH pumps
Description PAH 25 AXIAL PISTON PUMP CCW
Designación de tipo PAH 25 CCW
Dirección CCW
Displacement [cm³/rev] 25 cm³/rev
Displacement [in³/rev] 1.53 in³/rev
Drain connection size [in] 1/4 in
Drain connection standard BSPP
EU RoHS compliance Out of scope
Flow [gpm] [Max] 11.1 gal/min
Flow [gpm] [Min] 3.8 gal/min
Flow [l/min] [Max] 42.7 l/min
Flow [l/min] [Min] 14.9 l/min
Grupo de productos Pump
In scope of WEEE and contain batteries No
Inlet pressure [barg] [Max] 4 barg
Inlet pressure [barg] [Min] 0 barg
Inlet pressure [psig] [Max] 58 psig
Inlet pressure [psig] [Min] 0 psig
Material de sellado NBR
Material del cuerpo AISI 304
Outlet pressure [barg] [Max] 160 barg
Outlet pressure [barg] [Min] 30 barg
Outlet pressure [psig] [Max] 2320 psig
Outlet pressure [psig] [Min] 435 psig
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 300x270x255
País de origen Dinamarca
Reparable
Sound pressure level [dB(A)] 79 dBA
Speed continuous [rpm] [Min] 700 rpm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada [in] 1 1/4 in
Tamaño de conexión de salida [in] 3/4 in
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max] 122 °C
Temperatura del medio [°F] [Min] 36 °C
Tipo PAH 20-32
Tipo conex. entrada Rosca
Tipo conex. salida Rosca
Tipo de conexión de drenaje Rosca
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidad [rpm] [Max] 1800 rpm
Velocidad [rpm] [Min] 700 rpm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality