Pump, PAH 12.5
Pump, PAH 12.5

180B0007

5.4, 20.95, 160, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad [rpm] [Min]: 700

Detalles del producto

Peso bruto 8.25 kg
Peso neto 8.07 kg

 

Conexión de entrada estándar BSPP
Conexión estándar de salida BSPP
Descripción PAH12.5
Designación de tipo PAH 12.5
Displacement [cm³/rev] 12.5 cm³/rev
Displacement [in³/rev] 0.75 in³/rev
Drain connection size [in] 1/4 in
Drain connection standard BSPP
Flow [gpm] [Max] 5.45 gal/min
Flow [gpm] [Min] 1.87 gal/min
Flow [l/min] [Max] 20.95 L/min
Flow [l/min] [Min] 7.2 L/min
Grupo de productos Bomba
Inlet pressure [barg] [Max] 4 barg
Inlet pressure [barg] [Min] 0 barg
Inlet pressure [psig] [Max] 58 psig
Inlet pressure [psig] [Min] 0 psig
Material de sellado NBR
Material del cuerpo AISI 304
Nombre de producto PAH pumps
Outlet pressure [barg] [Max] 160 barg
Outlet pressure [barg] [Min] 30 barg
Outlet pressure [psig] [Max] 2320 psig
Outlet pressure [psig] [Min] 435 psig
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
País de origen Dinamarca
Reparable
Sound pressure level [dB(A)] 75 dBA
Speed continuous [rpm] [Min] 700 rpm
Tamaño de conexión de entrada [in] 3/4 in
Tamaño de conexión de salida [in] 3/8 in
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max] 122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min] 36 °F
TIPO PAH
Tipo PAH 10-12.5
Tipo conex. entrada Rosca
Tipo conex. salida Rosca
Tipo de conexión de drenaje Rosca
Velocidad [rpm] [Max] 1800 rpm
Velocidad [rpm] [Min] 700 rpm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality