Pump, PAH 12.5 Ex
Pump, PAH 12.5 Ex

180B6107

5.2, 21.63, 140, Velocidad [rpm] [Max]: 2400, Velocidad [rpm] [Min]: 1000

Detalles del producto

Peso bruto 8.24 kg
Peso neto 8.06 kg

 

ATEX compliance Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Conexión de entrada estándar BSPP
Conexión estándar de salida BSPP
Descripción PAH 12.5 Ex
Designación de tipo PAH 12.5 Ex
Displacement [cm³/rev] 10 cm³/rev
Displacement [in³/rev] 0.61 in³/rev
Drain connection size [in] 1/4 in
Drain connection standard BSPP
Flow [gpm] [Max] 5.23 gal/min
Flow [gpm] [Min] 1.98 gal/min
Flow [l/min] [Max] 21.63 L/min
Flow [l/min] [Min] 7.63 L/min
Grupo de productos Bomba
Inlet pressure [barg] [Max] 4 barg
Inlet pressure [barg] [Min] 0 barg
Inlet pressure [psig] [Max] 58 psig
Inlet pressure [psig] [Min] 0 psig
Inlet pressure peak [barg] [Max] 4 barg
Inlet pressure peak [psig] [Max] 58 psig
Material de sellado NBR
Material del cuerpo AISI 304
Nombre de producto PAH pumps
Outlet pressure [barg] [Max] 140 barg
Outlet pressure [barg] [Min] 10 barg
Outlet pressure [psig] [Max] 2030 psig
Outlet pressure [psig] [Min] 145 psig
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
País de origen Dinamarca
Reparable
Sound pressure level [dB(A)] 75 dBA
Speed continuous [rpm] [Min] 1000 rpm
Tamaño de conexión de entrada [in] 3/4 in
Tamaño de conexión de salida [in] 3/8 in
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max] 122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min] 36 °F
TIPO PAH
Tipo PAH 10-12.5
Tipo conex. entrada Rosca
Tipo conex. salida Rosca
Tipo de conexión de drenaje Rosca
Velocidad [rpm] [Max] 2400 rpm
Velocidad [rpm] [Min] 1000 rpm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios