Pump, PAH 10
180B0008
4.3, 16.41, 160, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad [rpm] [Min]: 700
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
4.3, 16.41, 160, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad [rpm] [Min]: 700
Peso bruto | 8.3 kg |
Peso neto | 5.5 kg |
Peso bruto | 8.3 kg |
Peso neto | 5.5 kg |
Conexión de entrada estándar | BSPP |
Conexión estándar de salida | BSPP |
Descripción | PAH10 |
Designación de tipo | PAH 10 |
Displacement [cm³/rev] | 10 cm³/rev |
Displacement [in³/rev] | 0.6 in³/rev |
Drain connection size [in] | 1/4 in |
Drain connection standard | BSPP |
Flow [gpm] [Max] | 4.27 gal/min |
Flow [gpm] [Min] | 1.41 gal/min |
Flow [l/min] [Max] | 16.41 L/min |
Flow [l/min] [Min] | 5.41 L/min |
Grupo de productos | Bomba |
Inlet pressure [barg] [Max] | 4 barg |
Inlet pressure [barg] [Min] | 0 barg |
Inlet pressure [psig] [Max] | 58 psig |
Inlet pressure [psig] [Min] | 0 psig |
Material de sellado | NBR |
Material del cuerpo | AISI 304 |
Nombre de producto | PAH pumps |
Outlet pressure [barg] [Max] | 160 barg |
Outlet pressure [barg] [Min] | 30 barg |
Outlet pressure [psig] [Max] | 2320 psig |
Outlet pressure [psig] [Min] | 435 psig |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
País de origen | Dinamarca |
Reparable | Sí |
Sound pressure level [dB(A)] | 75 dBA |
Speed continuous [rpm] [Min] | 700 rpm |
Tamaño de conexión de entrada [in] | 3/4 in |
Tamaño de conexión de salida [in] | 3/8 in |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura del medio [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura del medio [°F] [Min] | 36 °F |
TIPO | PAH |
Tipo | PAH 10-12.5 |
Tipo conex. entrada | Rosca |
Tipo conex. salida | Rosca |
Tipo de conexión de drenaje | Rosca |
Velocidad [rpm] [Max] | 1800 rpm |
Velocidad [rpm] [Min] | 700 rpm |
Conexión de entrada estándar | BSPP |
Conexión estándar de salida | BSPP |
Descripción | PAH10 |
Designación de tipo | PAH 10 |
Displacement [cm³/rev] | 10 cm³/rev |
Displacement [in³/rev] | 0.6 in³/rev |
Drain connection size [in] | 1/4 in |
Drain connection standard | BSPP |
Flow [gpm] [Max] | 4.27 gal/min |
Flow [gpm] [Min] | 1.41 gal/min |
Flow [l/min] [Max] | 16.41 L/min |
Flow [l/min] [Min] | 5.41 L/min |
Grupo de productos | Bomba |
Inlet pressure [barg] [Max] | 4 barg |
Inlet pressure [barg] [Min] | 0 barg |
Inlet pressure [psig] [Max] | 58 psig |
Inlet pressure [psig] [Min] | 0 psig |
Material de sellado | NBR |
Material del cuerpo | AISI 304 |
Nombre de producto | PAH pumps |
Outlet pressure [barg] [Max] | 160 barg |
Outlet pressure [barg] [Min] | 30 barg |
Outlet pressure [psig] [Max] | 2320 psig |
Outlet pressure [psig] [Min] | 435 psig |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
País de origen | Dinamarca |
Reparable | Sí |
Sound pressure level [dB(A)] | 75 dBA |
Speed continuous [rpm] [Min] | 700 rpm |
Tamaño de conexión de entrada [in] | 3/4 in |
Tamaño de conexión de salida [in] | 3/8 in |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura del medio [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura del medio [°F] [Min] | 36 °F |
TIPO | PAH |
Tipo | PAH 10-12.5 |
Tipo conex. entrada | Rosca |
Tipo conex. salida | Rosca |
Tipo de conexión de drenaje | Rosca |
Velocidad [rpm] [Max] | 1800 rpm |
Velocidad [rpm] [Min] | 700 rpm |