Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 31 producto(s)
0.420, Caudal [gpm]: 0.100, 130, 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
0.920, Caudal [gpm]: 0.240, 130, 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
1.250, Caudal [gpm]: 0.330, 130, 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
1.550, Caudal [gpm]: 0.410, 130, 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
1.750, Caudal [gpm]: 0.460, 130, 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm