Anti drip water mist nozzle

180Z1944

Caudal [gpm]: 0.037, null: 0.14, null: 70, null: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC

Detalles del producto

Peso bruto 10 Gram
Peso neto 9 Gram
Volume 0.013 Liter
EAN 5715162677179

 

Caudal [gpm] 0.037 gal/min
Descripción del producto Nozzles
Description Water mist nozzles with anti-drip
Designación de tipo Anti drip water mist nozzle
Flow [gph] 2.22 gal/h
Flow [l/h] 8.5 L/h
Flow [l/min] 0.14 l/min
Grupo de productos Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Nozzle thread 12/24 UNC
Nozzle/house material AISI 303
Operating pressure [barg] [Max] 70 barg
Operating pressure [psig] [Max] 1000 psig
Spray angle 60º
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño del orificio [mm] 0.33 mm
Tamaño orificio [in] 0.013 in
Tipo Nozzle

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality