Water mist nozzle

180Z1928

Caudal [gpm]: 1.080, null: 4.11, null: 130, null: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm

Detalles del producto

Peso bruto 0.012 Kg
Peso neto 0.009 Kg
Volume 0.025 Liter
EAN 5715162682661

 

Caudal [gpm] 1.08 gal/min
Descripción del producto Nozzles
Description Water Mist Nozzles
Designación de tipo Water mist nozzle
Flow [gph] 65.1 gal/h
Flow [l/h] 246 L/h
Flow [l/min] 4.11 l/min
Grupo de productos Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Nozzle thread M13 × 1 mm
Nozzle/house material AISI316 / 430
Operating pressure [barg] 100 barg
Operating pressure [barg] [Max] 130 barg
Operating pressure [psig] 1450 psig
Operating pressure [psig] [Max] 1900 psig
Spray angle 60º
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tipo Nozzle

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality