Accessory, Nozzle
Accessory, Nozzle

180Z1927

3.360, Caudal [gpm]: 0.890, 130, 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Detalles del producto

Peso bruto 0.01 kg
Peso neto 0.01 kg

 

Caudal [gpm] 0.89 gal/min
Descripción Water Mist Nozzles
Designación de tipo Nozzle
Flow [gph] 53.4 gal/h
Flow [l/h] 202 L/h
Flow [l/min] 3.36 L/min
Grupo de productos Accessory
Nombre de producto Nozzles
Nozzle thread M13 × 1 mm
Nozzle/house material AISI316 / 430
Operating pressure [barg] 100 barg
Operating pressure [barg] [Max] 130 barg
Operating pressure [psig] 1450 psig
Operating pressure [psig] [Max] 1900 psig
Spray angle 60º
Tipo Nozzle

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality