Accessory, Nozzle
180Z1926
2.870, Caudal [gpm]: 0.760, 130, 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
2.870, Caudal [gpm]: 0.760, 130, 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
Peso bruto | 0.01 kg |
Peso neto | 0.01 kg |
Peso bruto | 0.01 kg |
Peso neto | 0.01 kg |
Caudal [gpm] | 0.76 gal/min |
Descripción | Water Mist Nozzles |
Designación de tipo | Nozzle |
Flow [gph] | 45.6 gal/h |
Flow [l/h] | 172 L/h |
Flow [l/min] | 2.87 L/min |
Grupo de productos | Accessory |
Nombre de producto | Nozzles |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [barg] [Max] | 130 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
Operating pressure [psig] [Max] | 1900 psig |
Spray angle | 60º |
Tipo | Nozzle |
Caudal [gpm] | 0.76 gal/min |
Descripción | Water Mist Nozzles |
Designación de tipo | Nozzle |
Flow [gph] | 45.6 gal/h |
Flow [l/h] | 172 L/h |
Flow [l/min] | 2.87 L/min |
Grupo de productos | Accessory |
Nombre de producto | Nozzles |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [barg] [Max] | 130 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
Operating pressure [psig] [Max] | 1900 psig |
Spray angle | 60º |
Tipo | Nozzle |