Filter housing 40''

180Z0651

null: 264.000, null: 1000.00, Caudal [m³/h] [Max]: 60.00, Conexión de entrada: Vic. 3” Ranura de corte, 1384 mm

Detalles del producto

Peso bruto 43 Kg
Peso neto 27 Kg
Volume 351.12 Liter
EAN 5715162682005

 

Caudal [m³/h] [Max] 60 m³/h
Color Red
Color ROJO
Conexión de entrada Vic. 3” Ranura de corte
Descripción del producto Filters
Description Housing 40”
Designación de tipo Filter housing 40''
Fit to element 180Z0653
Flow [gpm] [Max] 264 gal/min
Flow [l/min] [Max] 1000 l/min
Grupo de productos Accessories
Housing diameter [in] 10.62 in
Housing diameter [mm] 270 mm
Housing length [in] 54.48 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Longitud de la carcasa [mm] 1384 mm
Material de sellado Silicone PTFE
Materials Caps Polypropylene
Materials Housing GRP Glass reinforced polypropylene
Materials Victaulic fittings Acetal
Outlet connection 3” Vic. Cut groove
Pressure at 113 °F [psig] [Max] 232 psig
Pressure at 45 °C [barg] [Max] 16 barg
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] 60 °C
Temperatura de funcionamiento [°F] [Max] 140 °F
Tipo Filter housing
Tipo de conexión de drenaje 1” Vic. Cut groove
Vent Connection ¼” BSP

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality