Filter housing 5''

180Z0281

null: 4.000, null: 15.00, Caudal [m³/h] [Max]: 0.90, null: ½” BSP, Conexión de entrada: ½” BSP, 184 mm

Detalles del producto

Peso bruto 0.682 Kg
Peso neto 0.5 Kg
Volume 3.175 Liter
EAN 5715162682203

 

Caudal [m³/h] [Max] 0.9 m³/h
Color Blue
Color Azul
Conexión de entrada ½” BSP
Descripción del producto Filters
Description Housing 5”
Designación de tipo Filter housing 5''
Fit to element 180Z0037
Flow [gpm] [Max] 4 gal/min
Flow [l/min] [Max] 15 l/min
Grupo de productos Accessories
Housing diameter [in] 4.52 in
Housing diameter [mm] 115 mm
Housing length [in] 7.24 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Longitud de la carcasa [mm] 184 mm
Material de sellado Buna-N
Materials Caps Reinforced polypropylene
Materials Housing Polypropylene
Outlet connection ½” BSP
Pressure at 113 °F [psig] [Max] 125 psig
Pressure at 45 °C [barg] [Max] 8.6 barg
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] 45 °C
Temperatura de funcionamiento [°F] [Max] 113 °F
Tipo Filter housing

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality