Válvula de agua termostática, FJVA 15, G, 1/2
003N8211
Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor.
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor.
Peso bruto | 1.354 Kg |
Peso neto | 1.122 Kg |
Volume | 4.033 Liter |
EAN | 5702423002870 |
Peso bruto | 1.354 Kg |
Peso neto | 1.122 Kg |
Volume | 4.033 Liter |
EAN | 5702423002870 |
Bypass (Ø) [in] | 5/64 in |
Bypass (Ø) [mm] | 2 mm |
Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Conexión interna/externa | Interno |
Configuración de apertura | Apertura cuando aumenta la temp. del sensor. |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 3/5 in |
Grupo de productos | Water regulating valves |
Homologación |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 65 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | 25 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 149 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 77 °F |
Material del cuerpo | Latón |
Medio | Medios neutros |
N.° de expediente SCIP | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Norma de conexión | ISO 228-1 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 16 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 232 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 145 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 0 psi |
Product Name Description | Válvula de agua termostática |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -25 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 266 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -13 °F |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión [in] | 1/2 |
Tamaño del orificio [mm] | 15 mm |
Tipo | FJVA 15 |
Tipo de conexión | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 2.2 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 1.9 m³/h |
Bypass (Ø) [in] | 5/64 in |
Bypass (Ø) [mm] | 2 mm |
Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Conexión interna/externa | Interno |
Configuración de apertura | Apertura cuando aumenta la temp. del sensor. |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 3/5 in |
Grupo de productos | Water regulating valves |
Homologación |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 65 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | 25 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 149 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 77 °F |
Material del cuerpo | Latón |
Medio | Medios neutros |
N.° de expediente SCIP | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Norma de conexión | ISO 228-1 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 16 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 232 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 145 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 0 psi |
Product Name Description | Válvula de agua termostática |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -25 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 266 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -13 °F |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión [in] | 1/2 |
Tamaño del orificio [mm] | 15 mm |
Tipo | FJVA 15 |
Tipo de conexión | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 2.2 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 1.9 m³/h |