Accesorios de productos |
Accesorios genéricos Accesorios de válvulas de agua |
Cantidad por formato de embalaje |
10 Uds. |
China RoHS compliance |
Yes |
Conexión interna/externa |
Interno |
Configuración de apertura |
Apertura cuando aumenta la temp. del sensor. |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b), 6(c) |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Fracción de long. de tubo cap. [in] |
78 3/4 in |
Fracción de tamaño del orificio [in] |
3/5 in |
Grupo de productos |
Water regulating valves |
Homologación |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de sentido de flujo |
Estampado, flecha en una dirección |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] |
65 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] |
25 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] |
149 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] |
77 °F |
Longitud del tubo capilar [mm] |
2000 mm |
Material del cuerpo |
Acero inoxidable |
Medio |
Agua de mar |
Máx. temperatura sensor [°F] |
194 °F |
Máx. temperatura sensor[°C] |
90 °C |
N.° de expediente SCIP |
d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Norma de conexión |
ISO 228-1 |
Presión de prueba Max. [bar] Pe |
25 bar |
Presión de prueba máx. [psig] |
362.6 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] |
16 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
232 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] |
10 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] |
0 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] |
145 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] |
0 psi |
Presión máx. en el sensor [bar] |
25 bar |
Presión máx. en el sensor [psig] |
362.6 psig |
Product Name Description |
Válvula de agua termostática |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] |
130 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] |
-25 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] |
266 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] |
-13 °F |
Reparable |
Repuestos de válvula de agua |
Sujección tubo capilar estándar |
ISO 228-1 |
Sujección tubo capilar Int/Ext |
Interno |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión [in] |
1/2 |
Tamaño de prensaestopas de tubo capilar [in] |
1/2 |
Tamaño del orificio [mm] |
15 mm |
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] |
9.5 x 180 mm |
Tamaño sensor (Ø x L) [in] |
3/8 x 7 3/32 in |
Tipo |
AVTA 15 |
Tipo de carga |
Masa |
Tipo de conexión |
G |
Tipo de prensaestopas de tubo capilar |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valor Cv [gal/min] |
2.2 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
1.9 m³/h |