Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi
060G6338
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Peso bruto | 0.17 Kg |
Peso neto | 0.156 Kg |
Volume | 0.401 Liter |
EAN | 5702428884624 |
Peso bruto | 0.17 Kg |
Peso neto | 0.156 Kg |
Volume | 0.401 Liter |
EAN | 5702428884624 |
+ alimentación | Pin 1 |
- común | Pin 2 |
Ajuste punto cero y envergadura | No |
Amortiguadfor de impulsos | No |
Cantidad por formato de embalaje | 14 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clave de especificación | MBS 3000-2631-A1GB04-2 |
Comentarios aprobación | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Conex. elect. | Angular connector |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho y hembra |
Conexión de Presión estándar |
DIN 3852-E ISO 1179-2 (Form E) |
Conexión de presión HEX [mm] | 27 mm |
Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
diafragma rasante | No |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Grupo de productos | Sensors |
Homologación | ATEX |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intrínsecamente seguro | No |
N.° de expediente SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Nivel de clipping alto | 22.4 |
Nivel de clipping bajo | 3.6 |
No-linealidad BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AKS/MBS |
Número de artículo internacional | 5702428884624 |
Precisión, máx. +/- FS [%] | 1 % |
Precisión, típica +/- FS [%] | 0.5 % |
Presión Macho/Hembra | Macho |
Product Name Description | Transmisor de presión |
Rango de presión [psi] [máx.] | 580.15 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] | 0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] | 40 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] | 0 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 80 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | 0 °C |
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 176 °F |
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | 32 °F |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 185 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 85 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 185 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
Señal salida | Current |
Sobrecarga presión máx. [bar] | 240 bar |
Sobrecarga presión máx. [psi] | 3480 psi |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | Pg 9 |
Tamaño conexión Presión | 1/4 |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 32 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 9 V |
Tiempo de respuesta máximo [ms] | 4 ms |
Tipo | MBS 3000 |
Tipo de conixión de Presión | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Unidad de referencia de Presión | Sealed gauge |
+ alimentación | Pin 1 |
- común | Pin 2 |
Ajuste punto cero y envergadura | No |
Amortiguadfor de impulsos | No |
Cantidad por formato de embalaje | 14 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clave de especificación | MBS 3000-2631-A1GB04-2 |
Comentarios aprobación | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Conex. elect. | Angular connector |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho y hembra |
Conexión de Presión estándar |
DIN 3852-E ISO 1179-2 (Form E) |
Conexión de presión HEX [mm] | 27 mm |
Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
diafragma rasante | No |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Grupo de productos | Sensors |
Homologación | ATEX |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intrínsecamente seguro | No |
N.° de expediente SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Nivel de clipping alto | 22.4 |
Nivel de clipping bajo | 3.6 |
No-linealidad BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AKS/MBS |
Número de artículo internacional | 5702428884624 |
Precisión, máx. +/- FS [%] | 1 % |
Precisión, típica +/- FS [%] | 0.5 % |
Presión Macho/Hembra | Macho |
Product Name Description | Transmisor de presión |
Rango de presión [psi] [máx.] | 580.15 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] | 0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] | 40 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] | 0 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 80 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | 0 °C |
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 176 °F |
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | 32 °F |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 185 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 85 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 185 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
Señal salida | Current |
Sobrecarga presión máx. [bar] | 240 bar |
Sobrecarga presión máx. [psi] | 3480 psi |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | Pg 9 |
Tamaño conexión Presión | 1/4 |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 32 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 9 V |
Tiempo de respuesta máximo [ms] | 4 ms |
Tipo | MBS 3000 |
Tipo de conixión de Presión | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Unidad de referencia de Presión | Sealed gauge |