Sensores de temperatura 

Mostrar 359 productos

Sensor de temperatura, MBT 120

Long. pieza inserción [mm]: 200

Sensor de temperatura, MBT 5252

Long. pieza inserción [mm]: 500, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Conex. elect.: Tipo B

Sensor de temperatura, MBT 3252

Long. pieza inserción [mm]: 150, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Conex. elect.: Tipo B

Sensor de temperatura, MBT 5250

Long. pieza inserción [mm]: 100, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Conex. elect.: Conector

Sensor de temperatura, MBT 3252

Long. pieza inserción [mm]: 50, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Conex. elect.: Tipo B

Ver: