Sensor de temperatura, MBT 3252, 150 mm, G,1/2

084Z2268

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16

Detalles del producto

Peso bruto 0.434 Kg
Peso neto 0.426 Kg
Volume 1.122 Liter
EAN 5702428849500

 

Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 8 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conex. elect. Tipo B
Conex. proceso Macho/Hembra Macho
Designación de tipo MBT 3252-0011-0150-0200-0000
Diametro tubo protección [mm] 10 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.4 in
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 392 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Long. pieza inserción [mm] 150 mm
Longitud de extensión [in] 1.97 in
Longitud de extensión [mm] 50 mm
longitud de inserción [in] 5.91 in
Material de conexión Acero inoxidable
Material de la conexión de proceso Acero inoxidable
Material de protección de las tuberías AISI 316 Ti
Módulo de sensor Intercambiable
N.° de expediente SCIP ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
Norma de conexión ISO 228
Norma del elemento sensor EN 60751
Normativa conex. proceso ISO 228-1-A
Número de terminales [uds.] 3 Uds.
Product Name Description Sensor de temperatura
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 100
Señal salida Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Tamaño conex. elect. Pg 16
Tamaño de la conexión de proceso 1/2
Temp. amb. máx. [°C] 90 °C
Temp. amb. máx. [°F] 194 °F
Tipo MBT 3252
Tipo conex. proceso G
Tipo de conexión G
Tipo de elemento sensor Pt
Tipo de inserción Fijo
Tolerancia del elemento sensor Clase B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality