Sensor de temperatura, MBT 5722, Pt
084Z5109
Este producto ha sido descatalogado.
Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Señal salida: Ohm
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Señal salida: Ohm
Peso bruto | 2.2 Kg |
Peso neto | 1.653 Kg |
Volume | 22.772 Liter |
EAN | 5702423143962 |
Peso bruto | 2.2 Kg |
Peso neto | 1.653 Kg |
Volume | 22.772 Liter |
EAN | 5702423143962 |
Cables [uds.] | 3 Uds. |
Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Conex. elect. | Caja (metal/plástico) |
Designación de tipo | MBT 5722-003-050-0102-000-0000 |
Diametro tubo protección [mm] | 4.5 mm |
Diámetro del tubo de protección [in] | 0.18 in |
Elemento sensor [ud.] | 1 Uds. |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Grupo de productos | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 392 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
Long. pieza inserción [mm] | 5000 mm |
longitud de inserción [in] | 196.85 in |
Material de conexión | Latón |
Material de la conexión de proceso | Latón |
Material de protección de las tuberías | AISI 316 Ti |
Módulo de sensor | Fijo |
Norma del elemento sensor | EN 60751 |
Product Name Description | Sensor de temperatura |
Resistencia del elemento sensor [kΩ] | 100 |
Señal salida | Ohm |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Tamaño conex. elect. | 3 terminales |
Temp. amb. máx. [°C] | 70 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 158 °F |
Tipo | MBT 5722 |
Tipo de elemento sensor | Pt |
Tipo de inserción | Variable |
Tolerancia del elemento sensor | Clase B |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Cables [uds.] | 3 Uds. |
Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Conex. elect. | Caja (metal/plástico) |
Designación de tipo | MBT 5722-003-050-0102-000-0000 |
Diametro tubo protección [mm] | 4.5 mm |
Diámetro del tubo de protección [in] | 0.18 in |
Elemento sensor [ud.] | 1 Uds. |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Grupo de productos | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 392 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
Long. pieza inserción [mm] | 5000 mm |
longitud de inserción [in] | 196.85 in |
Material de conexión | Latón |
Material de la conexión de proceso | Latón |
Material de protección de las tuberías | AISI 316 Ti |
Módulo de sensor | Fijo |
Norma del elemento sensor | EN 60751 |
Product Name Description | Sensor de temperatura |
Resistencia del elemento sensor [kΩ] | 100 |
Señal salida | Ohm |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Tamaño conex. elect. | 3 terminales |
Temp. amb. máx. [°C] | 70 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 158 °F |
Tipo | MBT 5722 |
Tipo de elemento sensor | Pt |
Tipo de inserción | Variable |
Tolerancia del elemento sensor | Clase B |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |