Sensor de temperatura, MBT 150
Intervalo de temperatura [°C] [Min]: -50, Intervalo de temperatura [°C] [Max]: 200, Long. pieza inserción [mm]: 50, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Conex. elect.: Conector, Tamaño conex. elect.: 4 pin