Cable |
393.7 in |
Cantidad por formato de embalaje |
8 Uds. |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Conex. elect. |
Cable |
Conex. proceso Macho/Hembra |
Macho |
Designación de tipo |
00 MBT 5111-1100-0130-111-1 01 -1000-000-0000 |
Diametro tubo protección [mm] |
6 mm |
Diámetro del tubo de protección [in] |
0.24 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Estándar diseño termopar |
EN 61515 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Grado de protección de la carcasa |
IP65 |
Grupo de productos |
Sensors |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] |
800 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] |
1472 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] |
-58 °F |
Long. pieza inserción [mm] |
130 mm |
Longitud de extensión [in] |
5.12 in |
Longitud de extensión [mm] |
130 mm |
longitud de inserción [in] |
5.12 in |
Longitud del cable [m] |
10 m |
Material de conexión |
Latón |
Material de la conexión de proceso |
Latón |
Material de protección de las tuberías |
AISI 316 Ti |
Módulo de sensor |
Fijo |
N.° de expediente SCIP |
6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d |
Norma de conexión |
ANSI/ASME B1.20 |
Norma del elemento sensor |
EN 60584-2 |
Normativa conex. proceso |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Product Name Description |
Sensor de temperatura |
Rango de temp. del cable [°F] [máx.] |
500 °F |
Rango de temp. del cable [°F] [mín.] |
-76 °F |
Rango temp. cable [°C] [Max] |
260 °C |
Rango temp. cable [°C] [Min] |
-60 °C |
Señal salida |
mV |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. |
4 hilos |
Tamaño de la conexión de proceso |
1/4-18 |
Temp. amb. máx. [°C] |
200 °C |
Temp. amb. máx. [°F] |
392 °F |
Termopar |
2 x NiCr-Ni, Tipo K |
Tipo |
MBT 5111 |
Tipo conex. proceso |
NPT |
Tipo de cable |
PFA TC, apantallado |
Tipo de conexión |
NPT |
Tipo de inserción |
Variable |
Tolerancia del elemento sensor |
Clase 2 |
Tolerancia termopar |
EN 60584-2 Class 2 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |