Sensor de temperatura, MBT 5111, 225 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

087U4051

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Señal salida: mV, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Cable, Tamaño conex. elect.: 2 cables

Detalles del producto

Peso bruto 0.489 Kg
Peso neto 0.488 Kg
Volume 1.386 Liter
EAN 5702423257133

 

Cable 137.8 in
Cantidad por formato de embalaje 8 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conex. elect. Cable
Conex. proceso Macho/Hembra Macho
Designación de tipo 00 MBT 5111-0101-0225-111-1
01 -0350-001-0336
Diametro tubo protección [mm] 6 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.24 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Estándar diseño termopar EN 61515
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 800 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 1472 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Long. pieza inserción [mm] 225 mm
Longitud de extensión [in] 8.86 in
Longitud de extensión [mm] 225 mm
longitud de inserción [in] 8.86 in
Longitud de tubo flex. [in] 132.28 in
Longitud del cable [m] 3.5 m
Longitud tubo flexible [m] 3.36 m
Material de conexión Latón
Material de la conexión de proceso Latón
Material de protección de las tuberías AISI 316 Ti
Módulo de sensor Fijo
N.° de expediente SCIP 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Norma de conexión ANSI/ASME B1.20
Norma del elemento sensor EN 60584-2
Normativa conex. proceso ANSI/ASME B1.20.1
Product Name Description Sensor de temperatura
Rango de temp. del cable [°F] [máx.] 500 °F
Rango de temp. del cable [°F] [mín.] -76 °F
Rango temp. cable [°C] [Max] 260 °C
Rango temp. cable [°C] [Min] -60 °C
Señal salida mV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 2 cables
Tamaño de la conexión de proceso 1/4-18
Temp. amb. máx. [°C] 200 °C
Temp. amb. máx. [°F] 392 °F
Termopar 1 × NiCr-Ni, Tipo K
Tipo MBT 5111
Tipo conex. proceso NPT
Tipo de cable PFA TC, apantallado
Tipo de conexión NPT
Tipo de inserción Variable
Tolerancia del elemento sensor Clase 2
Tolerancia termopar EN 60584-2 Class 2
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality