Sensor de temperatura, MBT 5111, 175 mm

087U4043

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Señal salida: mV, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Cable, Tamaño conex. elect.: 2 cables

Detalles del producto

Peso bruto 0.33 Kg
Peso neto 0.329 Kg
Volume 0.851 Liter
EAN 5702423241415

 

Cable 236.22 in
Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conex. elect. Cable
Designación de tipo 00 MBT 5111-0101-0175-000-1
01 -0600-002-0000
Diametro tubo protección [mm] 6 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.24 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Estándar diseño termopar EN 61515
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 800 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 1472 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Long. pieza inserción [mm] 175 mm
Longitud de extensión [in] 8.46 in
Longitud de extensión [mm] 215 mm
longitud de inserción [in] 6.89 in
Longitud del cable [m] 6 m
Material de protección de las tuberías AISI 316 Ti
Módulo de sensor Fijo
N.° de expediente SCIP 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Norma del elemento sensor EN 60584-2
Product Name Description Sensor de temperatura
Rango de temp. del cable [°F] [máx.] 500 °F
Rango de temp. del cable [°F] [mín.] -76 °F
Rango temp. cable [°C] [Max] 260 °C
Rango temp. cable [°C] [Min] -60 °C
Señal salida mV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 2 cables
Temp. amb. máx. [°C] 200 °C
Temp. amb. máx. [°F] 392 °F
Termopar 1 × NiCr-Ni, Tipo K
Tipo MBT 5111
Tipo de cable PFA TC, apantallado
Tolerancia del elemento sensor Clase 2
Tolerancia termopar EN 60584-2 Class 2
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality