Sensor de temperatura, MBT 5111
Sensor de temperatura, MBT 5111

087U4042

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Long. pieza inserción [mm]: 175, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Tamaño conex. elect.: 2 cables

Detalles del producto

Peso bruto 0.25 kg
Peso neto 0.25 kg
EAN 5702423232963

 

Cable 157.48 in
Cable tempr. range [°F] [Max] 500 °F
Cable tempr. range [°F] [Min] -76 °F
Cantidad por formato de embalaje 10 pc
Designación de tipo 00 MBT 5111-0101-0175-000-1
01 -0400-002-0000
Diametro tubo protección [mm] 6 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.24 in
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensores
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 800 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 1472 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Long. pieza inserción [mm] 175 mm
Longitud de extensión [in] 8.46 in
Longitud de extensión [mm] 215 mm
longitud de inserción [in] 6.89 in
Longitud del cable [m] 4 m
Material de protección de las tuberías AISI 316 Ti
Módulo de sensor Fijo
Nombre de producto Sensor de temperatura
Norma del elemento sensor EN 60584-2
Rango temp. cable [°C] [Max] 260 °C
Rango temp. cable [°C] [Min] -60 °C
Señal salida mV
Tamaño conex. elect. 2 cables
Temp. amb. máx. [°C] 200 °C
Temp. amb. máx. [°F] 392 °F
Termopar 1 × NiCr-Ni, Tipo K
Thermocouple design std. EN 61515
Thermocouple tolerance EN 60584-2 Class 2
Tipo MBT 5111
Tipo de cable PFA TC, apantallado
Tolerancia del elemento sensor Clase 2

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios