Se muestra(n) 19 producto(s)

060-310066

Presostato, KPS35

Rango regulación [bar] Pe: 0.00 - 8.00, Diferencial [bar]: 0.40 - 1.50, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 12.0

060-310166

Presostato, KPS37

Rango regulación [bar] Pe: 6.00 - 18.00, Diferencial [bar]: 0.85 - 2.50, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0

060-310266

Presostato, KPS39

Rango regulación [bar] Pe: 10.00 - 35.00, Diferencial [bar]: 2.00 - 6.00, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 45.0

060-310366

Presostato, KPS33

Rango regulación [bar] Pe: 0.00 - 3.50, Diferencial [bar]: 0.20, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 10.0

060-310466

Presostato, KPS33

Rango regulación [bar] Pe: 0.00 - 3.50, Diferencial [bar]: 0.20, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 10.0

060-310566

Presostato, KPS35

Rango regulación [bar] Pe: 0.00 - 8.00, Diferencial [bar]: 0.40 - 1.50, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 12.0

060-310666

Presostato, KPS37

Rango regulación [bar] Pe: 6.00 - 18.00, Diferencial [bar]: 0.85 - 2.50, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0

060-310766

Presostato, KPS39

Rango regulación [bar] Pe: 10.00 - 35.00, Diferencial [bar]: 2.00 - 6.00, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 45.0

060-310866

Presostato, KPS35

Rango regulación [bar] Pe: 0.00 - 8.00, Diferencial [bar]: 0.40, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 12.0

060-310966

Presostato, KPS31

Rango regulación [bar] Pe: 0.00 - 2.50, Diferencial [bar]: 0.10, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 6.0

Ver: