Se muestra(n) 7 producto(s)

060-315066

Presostato, CAS133

Rango regulación [bar] Pe: 0.00 - 3.50, Diferencial [bar]: 0.10, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 10.0

060-315166

Presostato, CAS136

Rango regulación [bar] Pe: 0.00 - 10.00, Diferencial [bar]: 0.20, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0

060-315266

Presostato, CAS137

Rango regulación [bar] Pe: 6.00 - 18.00, Diferencial [bar]: 0.30, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 27.0

060-315366

Presostato, CAS139

Rango regulación [bar] Pe: 10.00 - 35.00, Diferencial [bar]: 0.60, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 53.0

060-316066

Presostato, CAS143

Rango regulación [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Diferencial [bar]: 0.20 - 0.60, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 120.0

060-316166

Presostato, CAS145

Rango regulación [bar] Pe: 4.00 - 40.00, Diferencial [bar]: 0.80 - 2.40, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 120.0

060-316266

Presostato, CAS147

Rango regulación [bar] Pe: 6.00 - 60.00, Diferencial [bar]: 1.00 - 3.00, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 120.0

Ver: