Relé de sobrecarga, TI 9C-5
Relé de sobrecarga, TI 9C-5

047H3140

6.00, 9.20

Detalles del producto

Peso bruto 0.12 kg
Peso neto 0.11 kg
EAN 5702423270613

 

Cantidad por formato de embalaje 10 pc
Current DOL motor starter [A] [Max] 9.2 A
Current DOL motor starter [A] [Min] 6 A
Current. star-delta starter [A [Max] 16 A
Current. star-delta starter [A [Min] 10 A
Descripción del producto Relé térmico
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Contactores y arrancadores de motor
Homologación CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Nombre de producto Relé de sobrecarga
Nombre del archivo de homologación UL E82701
Producto igual 047H4070
Tipo TI 9C-5
Utilizado para el producto Minicontactores CI 5-

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios