Relé de sobrecarga, TI 9C-5
Relé de sobrecarga, TI 9C-5

047H3133

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.
Customer Service Center

0.40, 0.62

Detalles del producto

Peso bruto 0.12 kg
Peso neto 0.11 kg
EAN 5702423270545

 

Cantidad por formato de embalaje 10 pc
Current DOL motor starter [A] [Max] 0.62 A
Current DOL motor starter [A] [Min] 0.4 A
Descripción del producto Relé térmico
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Contactores y arrancadores de motor
Homologación CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Nombre de producto Relé de sobrecarga
Nombre del archivo de homologación UL E82701
Producto igual 047H4063
Tipo TI 9C-5
Utilizado para el producto Minicontactores CI 5-

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios