Contactor de motor electrónico, MCI 15 DOL
Contactor de motor electrónico, MCI 15 DOL

037N0055

Tensión de control [V] CC [mín.]: 24, Tensión de control [V] CC [máx.]: 60, Tensión de alimentación [V] c.a.: 400, Fases controladas: 2

Detalles del producto

Peso bruto 0.74 kg
Peso neto 0.71 kg
EAN 5702423108855

 

Cantidad por formato de embalaje 12 pc
Carga maxima [A] 15 A
Coil voltage @ 50/60 Hz [Max] 480 V
Coil voltage @ 50/60 Hz [Min] 24 V
Coil voltage [V] DC [Max] 60 V
Coil voltage [V] DC [Min] 24 V
Descripción del producto Contactor del motor de arranque suave
Fases controladas 2
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Contactores y arrancadores de motor
Homologación CE
EAC
LLC CDC TYSK
Nombre de producto Contactor de motor electrónico
Tensión de alimentación [V] c.a. 400 V
Tensión de control [V] CC [máx.] 60 V
Tensión de control [V] CC [mín.] 24 V
Tensión de control, 50/60 Hz [V] [máx.] 480 V
Tensión de control, 50/60 Hz [V] [mín.] 24 V
Tipo MCI 15 DOL

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios