Contactor electrónico, ECI 30-1
Contactor electrónico, ECI 30-1

037N0003

Fases controladas: 1, Carga maxima [A]: 30, 24, 230

Detalles del producto

Peso bruto 0.7 kg
Peso neto 0.7 kg
EAN 5702423108329

 

Cantidad por formato de embalaje 12 pc
Carga maxima [A] 30 A
Coil voltage @ 50/60 Hz [Max] 230 V
Coil voltage @ 50/60 Hz [Min] 24 V
Coil voltage [V] DC [Max] 230 V
Coil voltage [V] DC [Min] 24 V
Descripción del producto Contactor electrónico
Fases controladas 1
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Contactores y arrancadores de motor
Homologación CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Nombre de producto Contactor electrónico
Nombre del archivo de homologación UL E198251
Tensión de alimentación [V] c.a. 400 V
Tensión de control [V] CC [máx.] 230 V
Tensión de control [V] CC [mín.] 24 V
Tensión de control, 50/60 Hz [V] [máx.] 230 V
Tensión de control, 50/60 Hz [V] [mín.] 24 V
Tipo ECI 30-1

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios