Arrancador de motor, CIM 9
Arrancador de motor, CIM 9

047B402231

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.
Customer Service Center

Carga máxima AC-3 [A]: 9.0, 230, 220

Detalles del producto

Peso bruto 0.73 kg
Peso neto 0.7 kg
EAN 5702423046201

 

AC-3 alimentación, 380-690 V 4 kW
Cantidad por formato de embalaje 6 pc
Carga máxima AC-3 [A] 9 A
Coil voltage @ 50 Hz [Max] 230 V
Coil voltage @ 50 Hz [Min] 220 V
Descripción del producto Arrancador de motor
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Contactores y arrancadores de motor
Homologación CE
EAC
Nombre de producto Arrancador de motor
Pulsadores ARRANQUE-PARADA/REINICIO
Tensión de control, 50 Hz [V] [máx.] 230 V
Tensión de control, 50 Hz [V] [mín.] 220 V
Tipo CIM 9

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios