Arrancador de motor, CIM 12
Arrancador de motor, CIM 12

047B403238

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.
Customer Service Center

Carga máxima AC-3 [A]: 12.0

Detalles del producto

Peso bruto 0.72 kg
Peso neto 0.68 kg
EAN 5702423052813

 

AC-3 alimentación, 380-690 V 5.5 kW
Cantidad por formato de embalaje 6 pc
Carga máxima AC-3 [A] 12 A
Descripción del producto Arrancador de motor
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Contactores y arrancadores de motor
Homologación CE
EAC
Nombre de producto Arrancador de motor
Pulsadores ARRANQUE-PARADA/REINICIO
Tipo CIM 12
Voltaje bobina @ 60 Hz 500 V
Voltaje bobina, 50 Hz 415 V
Voltaje de control 50 Hz [V] 415 V
Voltaje de control 60 Hz [V] 500 V

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios