AK-MMI DISPLAY
AK-MMI DISPLAY

080G0311

AK-MMI DISPLAY, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 34

Detalles del producto

Peso bruto 0.25 kg
Peso neto 0.18 kg
EAN 5702428819732

 

Cantidad por formato de embalaje 34 pc
Consumo de energía [W] 1.6 W
Designación de tipo AK-MMI
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función Pantalla LCD para AK-PC 7xx
Further information Incl. conectores
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Accesorios, control electrón.
Homologación CE
CMIM
GOST R
UL
Mounting method Integrado
Panel
Nombre de producto Pantalla
Product features Zumbador
Supply voltage [V] DC [Max] 30 V
Supply voltage [V] DC [Min] 12 V
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] 30 V
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] 12 V
Tipo Accesorio
Tipo de comunicación RS232
Utilizado para el producto AK-PC 7xx

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios