AAF006A250T4E54HXXGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX

134G3433

Este producto ha sido descatalogado.

AAF006A250T4E54HXXGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Filtro Activo Avanzado
380-480V, 250Amp, IP54 / Tipo 12,
Sin Filtro RFI, Fusibles

Código de modelo: AAF006A250T4E54HXXGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 528 kg
Peso neto 428 kg
Volume 0 l
EAN 5710107537396

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto AAF Filtro Activo Avanzado
VLT Series 006 (005) 2ª generación de filtros
Intensidad A250 250Amp
Fase T 3x
Tensión de Red 4 380-480V
Protección E54 IP54 / Tipo 12
Filtro RFI HX Sin Filtro RFI
Freno-Parada segura X Sin Freno
Display LCP G Con display gráfico
Barnizado PCB C Tarjetas barnizadas
Opciones de Red 7 Fusibles
Adaptation A X Entrada de cables estándar
Adaptation B X Sin Adaptación
Versión Software SXXX Software estándar
Paquete de Idioma X Idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX No incluida
Opción CO CF Protección de Filtro Activo
Opción C1 X No incluida
Opción de Software C XX Software estándar
Opción D DX No incluida
Tamaño Chasis E1 (E1) Frame-E1
Código descriptivo parte 1 AAF006A250T4E54HXXGC7XXSXXXXAX
Código descriptivo parte 2 BXCFXXXDX
Product Catalog NO_VIEW Vista no disponible
Peso bruto calculado [kg] 575
Peso neto calculado [kg] 453
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 AAF006A250T4E54HXXGC7XXSXXXXAX
Código de modelo 02 BXCFXXXDX
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality