Configurar producto

VACON® 20 Compact AC Drives

Seleccione sus selecciones base para su nuevo producto

General
Obligatorio
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Producto Vacon0020
(-R00) Internacional
(-3L) Entrada de CA trifásica
(-4) 380-480 V CA
(12 AMP) 12 AMP
(+SM20) API para Vacon0020
(+IP20) IP20
(+QPES) Kit de placa PE
(+Q000) Sin opción adicional
(+F0107) VACON 20 Paquete de software
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Caja cartón como emb. trans.
(+GAUL) Homologación UL
(+GACE) Aprobación CE
(+GACT) Aprobación de C-Tick
(+GAKC) Aprobación KC
(+WT01) 12/18 meses
(MI03) MI03
(70-AC3L00124W03A121BM25) 70-AC3L00124W03A121BM25
[]
(VACON0020-3L-0012-4) VACON0020-3L-0012-4
[]
(+EMC2+QPES) +EMC2+QPES
(+A1051) +A1051
[]
[]
(GLBL) Global (estándar)
(1.300) 1,3
(1.680) 1,68
(5.5) 5.5
(100 X 255 X 109) 100 X 255 X 109
(3.3) 3.3
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) completo