Configurar producto

VACON® 20 Compact AC Drives

Seleccione sus selecciones base para su nuevo producto

General
Obligatorio
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Producto Vacon0020
(-R00) Internacional
(-1L) Entrada de CA monofásica
(-2) 208-240 V CA
(7 AMP) 7 AMP
(+SM20) API para Vacon0020
(+IP20) IP20
(+EMC4) Clase EMC 4
(+Q000) Sin opción adicional
(+F0107) VACON 20 Paquete de software
(+DBNO) Sin freno
(+GSCB) Caja cartón como emb. trans.
(+GAUL) Homologación UL
(+GACE) Aprobación CE
(+GACT) Aprobación de C-Tick
(+GAKC) Aprobación KC
(+WT01) 12/18 meses
(MI02) MI02
(70-AC1L00072W02A140BM25) 70-AC1L00072W02A140BM25
[]
(VACON0020-1L-0007-2) VACON0020-1L-0007-2
[]
(+DLES) +DLES
(+A1051) +A1051
[]
[]
(GLBL) Global (estándar)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(1.5) 1.5
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(1.7) 1.7
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) completo