FC-102P250T4E54N2TGC3XXSXXXXALBXCXXXXDX

134U5008

Este producto ha sido descatalogado.

Convertidores de Frecuencia
FC-102P250T4E54N2TGC3XXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
250kW, Trifásica
380-480V CA, IP54/NEMA12
LHD - Filtro AAF006 + A2 RFI
Parada de seguridad
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada, Interruptor de línea + fusible
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: D13
Sin opción C1, Sin opción D
Profinet SRT, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-102P250T4E54N2TGC3XXSXXXXALBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 527 kg
Peso neto 427 kg
Volume 0 l
EAN 5710108010331

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Productos FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Series 102 HVAC Versión Avanzada
Potencia de salida P250 250kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Protección E54 IP54/NEMA12
Filtro RFI N2 LHD - Filtro AAF006 + A2 RFI
Freno - Parada Segura T Parada de seguridad
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red 3 Interruptor de línea + fusible
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AL Profinet SRT
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor D13 D13
Catálogo de productos NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-102P250T4E54N2TGC
Código descriptivo parte 2 3XXSXXXXALBXCXXXXDX
Potencia 110 % (N.O.) [KW] 250
kVA 333
Intensidad continua (N.O.) [A] 480
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 528
Intensidad continua (N.O.) [A] 443
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 487
Peso bruto calculado [kg] 390.3
Peso neto calculado [kg] 390
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-102P250T4E54N2TGC
Código de modelo 02 3XXSXXXXALBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality