134N9352
VLT Soft Starter MCD 500MCD 500-396A
Bypass integrado, 3x, MCD500_IP_RATING_00, Control DC24V/AC24V
MCD50396BT5G3X00CV1
El Arrancador Suave VLT® MCD 500 es la solución más avanzada del mercado para el arranque progresivo de motores de CA.
Los transformadores de corriente integrados en las tres fases de salida de la unidad, permiten medir la corriente del motor y proporcionar la información necesaria para controlar los perfiles de rampa de arranque/paro. del motor.
La función exclusiva de Danfoss de Control de Adaptación Automática de Aceleración - AAC, proporciona el ajuste más eficiente para la definición de los perfiles de las curvas de arranque y paro de las bombas, sin necesidad de que el operario realice pruebas y ajustes durante la puesta enm marcha. El VLT® MCD 500 hace lo ajustes de forma automática e inteligente.
La solución más avanzada, eficiente e inteligente disponible en el mercado en Arrancadores Suaves. Además la unidad dispone de la inte
gración estándar de Bypass interno, de modo que una vez arrancado el motor, este pasa directamente a red, y el arrancador queda en modo de stand-by a la espera de recibir una nueva orden.
Responsable con el medio ambiente
Los productos VLT® se fabrican atentiendo al máximo respeto sobre medio ambiente y la seguridad de las personas . Todas las actividades durante el propio proceso de fabricación, se planifican y desarrollan teniendo en cuenta en bienestar de los empleados, el ambiente de trabajo y el propio entorno.
La fabricación tiene lugar con la emisión del mínimo ruido, o cualquier otra contaminación ambiental. En la fabricación de los productos se utilizan materiales que permitan su futuro reciclado, así como se contemplan los medios necesarios para llevar a cabo dicho reciclado.
Datos de producto
Tipo de código: VLT Soft Starter MCD 500
MCD 500-396A
Bypass integrado, 3x, MCD500_IP_RATING_00, Control DC24V/AC24V
MCD50396BT5G3X00CV1
Por favor, acceda al apartado de Documentos para descargarse la información relevante del producto.