134N1535
Convertidores de Frecuencia
FC-102P250T4E54N2XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
250kW, Trifásica
380-480V CA, IP54/NEMA12
LHD - Filtro AAF006 + A2 RFI
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: D13
Sin opción C1, Sin opción D
ProfiBus DPV1, Opción B no incluida
Otras opciones según código de modelo
El VLT® HVAC Drive está diseñado para aplicaciones de ventilación, calefacción y refrigeración. Con una amplia variedad de funciones de serie y opcionales, este convertidor ofrece un coste total de propiedad mínimo.