Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 4.908 producto(s)
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Convertidores de Frecuencia
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 KW / 150 HP, 3x
380-480V, IP20
RFI A2; f.armónicos
Parada Segura
Con display gráfico
Tarjetas barnizadas, Fusibles
Software estándar
No incluida, Opción B no incluida
Opción C1 no incluida, Alimentación externa 24V
Tamaño Chasis: D3H
Otras opciones según código de modelo
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Convertidores de Frecuencia
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 KW / 350 HP, 3x
380-480V, IP54/NEMA12
RFI A2; f.armónicos
Sin opción de freno
Con display gráfico
Tarjetas barnizadas, Interruptor de línea + fusible
Software estándar
No incluida, Opción B no incluida
Opción C1 no incluida, Alimentación externa 24V
Tamaño Chasis: D7H
Otras opciones según código de modelo
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Convertidores de Frecuencia
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 KW / 300 HP, 3x
380-480V, IP54/NEMA12
RFI A2; f.armónicos
Sin opción de freno
Con display gráfico
Tarjetas barnizadas, Interruptor de línea + fusible
Software estándar
No incluida, Opción B no incluida
Opción C1 no incluida, Alimentación externa 24V
Tamaño Chasis: D7H
Otras opciones según código de modelo
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
Convertidores de Frecuencia
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2kW, 3x
380-480V, IP55/TYPE 12 c/ placa tr
RFI A2; f.armónicos
Sin opción de freno
Con display gráfico
Tarjetas no barnizadas, Sin interruptor de línea
Software estándar
AKD-LonWorks, Opción B no incluida
Opción C1 no incluida, Alimentación externa 24V
Tamaño Chasis: A4
Otras opciones según código de modelo
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
Convertidores de Frecuencia
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11kW, 3x
380-480V, IP66 / TIpO 4X
RFI A2; f.armónicos
Sin opción de freno
Con display gráfico
Tarjetas no barnizadas, Sin interruptor de línea
Software estándar
No incluida, Módulo I/O Analógicas
Opción C1 no incluida, Opción D no incluida
Tamaño Chasis: B1
Otras opciones según código de modelo
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Convertidores de Frecuencia
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22kW, 3x
380-480V, IP66 / TIpO 4X
Uso excl. marítimo EMC.
Sin opción de freno
Con display gráfico
Tarjetas barnizadas, Sin interruptor de línea
Software estándar
No incluida, Opción B no incluida
Opción C1 no incluida, Opción D no incluida
Tamaño Chasis: B2
Otras opciones según código de modelo
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
Convertidores de Frecuencia
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15kW, 3x
380-480V, IP20
RFI A2; f.armónicos
Parada Segura
Con display gráfico
Tarjetas no barnizadas, Sin interruptor de línea
Software estándar
Profinet SRT, Opción B no incluida
Opción C1 no incluida, Opción D no incluida
Tamaño Chasis: B3
Otras opciones según código de modelo
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
Convertidores de Frecuencia
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N400) 400 KW / 550 HP, 3x
380-480V, IP54/NEMA12 con lámina protect
RFI A2; f.armónicos
Parada Segura
Con display gráfico
Tarjetas barnizadas, Interruptor de línea + fusible
Software estándar
No incluida, Opción B no incluida
Opción C1 no incluida, Opción D no incluida
Tamaño Chasis: E1H
Otras opciones según código de modelo
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
Convertidores de Frecuencia
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 KW / 250 HP, 3x
380-480V, IP21/NEMA1 con lámina protecto
RFI A2; f.armónicos
Parada Segura
Con display gráfico
Tarjetas barnizadas, Fusibles
Software estándar
Profinet SRT, Módulo I/O
Opción C1 no incluida, Alimentación externa 24V
Tamaño Chasis: D1H
Otras opciones según código de modelo
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
Convertidores de Frecuencia
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
FC_POWER_RATING_103_N630, 3x
525-690V, IP20
RFI A2; f.armónicos
Parada Segura
Con display gráfico
Tarjetas barnizadas, Fusibles
Software estándar
No incluida, Módulo I/O
Opción C1 no incluida, Opción D no incluida
Tamaño Chasis: E3H
Otras opciones según código de modelo