Controles para equipos

Mostrar más
Controles para equipos

Se muestra(n) 53 producto(s)

077B0020

Termostato, B0

Tipo: B0, Designación de tipo: Termostato estándar, Utilizado para el producto: Frigoríficos, Máx. temp. enganche [°C]: 3.5, Corte a máx. temp. [°C]: -3, Temp. mín. enganche [°C]: -4.5, Temp. mín. corte [°C]: -11.8, Longitud del tubo capilar [mm]: 1000

077B0021

Termostato, B0

Tipo: B0, Designación de tipo: Termostato estándar, Utilizado para el producto: Frigoríficos, Máx. temp. enganche [°C]: -2, Corte a máx. temp. [°C]: -11, Temp. mín. enganche [°C]: -9.7, Temp. mín. corte [°C]: -21, Longitud del tubo capilar [mm]: 1000

077B0023

Termostato, B0

Tipo: B0, Máx. temp. enganche [°C]: -10.5, Corte a máx. temp. [°C]: -16, Temp. mín. enganche [°C]: -19.5, Temp. mín. corte [°C]: -26, Longitud del tubo capilar [mm]: 1000

077B0024

Termostato, B0

Tipo: B0, Máx. temp. enganche [°C]: -13, Corte a máx. temp. [°C]: -21, Temp. mín. enganche [°C]: -20.4, Temp. mín. corte [°C]: -30.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 800

077B0025

Termostato, B0

Tipo: B0, Designación de tipo: Termostato estándar, Utilizado para el producto: Congeladores sin alarma, Máx. temp. enganche [°C]: -15, Corte a máx. temp. [°C]: -23, Temp. mín. enganche [°C]: -21.9, Temp. mín. corte [°C]: -32, Longitud del tubo capilar [mm]: 800

077B0026

Termostato, B0

Tipo: B0, Máx. temp. enganche [°C]: -17, Corte a máx. temp. [°C]: -23, Temp. mín. enganche [°C]: -23, Temp. mín. corte [°C]: -30, Longitud del tubo capilar [mm]: 1200

077B0027

Termostato, B0

Tipo: B0, Designación de tipo: Termostato estándar, Utilizado para el producto: Enfriadores para botellas, Máx. temp. enganche [°C]: 15.2, Corte a máx. temp. [°C]: 9, Temp. mín. enganche [°C]: 8, Temp. mín. corte [°C]: 0.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 1200

077B0028

Termostato, B0

Tipo: B0, Designación de tipo: Termostato estándar, Utilizado para el producto: Enfriadores para botellas, Máx. temp. enganche [°C]: 10.5, Corte a máx. temp. [°C]: 5, Temp. mín. enganche [°C]: 3, Temp. mín. corte [°C]: -4.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 1200

077B0033

Termostato, B0

Tipo: B0, Designación de tipo: Termostato estándar, Utilizado para el producto: Frigoríficos, Máx. temp. enganche [°C]: 2.5, Corte a máx. temp. [°C]: -5, Temp. mín. enganche [°C]: -13.5, Temp. mín. corte [°C]: -24.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 1200

077B0102

Termostato, B0

Tipo: B0, Designación de tipo: Termostato estándar, Utilizado para el producto: Expositorespara helados, Máx. temp. enganche [°C]: -7.5, Corte a máx. temp. [°C]: -15, Temp. mín. enganche [°C]: -22, Temp. mín. corte [°C]: -33.1, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000

Ver: