Sight glass, LLG 995

2512+053

Product Type: LLG 995

Product details

Brutokaal 36 Kilogram
Netokaal 25.34 Kilogram
Volume 99.04 Liter
EAN 5702428200288

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
Kategooria Art. 3, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kombineeritud: LLG 185 + LLG 740
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pakendi formaat Üksikpakend
Product group Sight glasses
Product Name Description Sight glass
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R717
Seadmed Keevisniplid
Suurim töörõhk [bar] 25 bar
Suurim töörõhk [psig] 363 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] 14 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Toote kirjeldus Vedelikutaseme vaateklaasid
Type LLG 995
Vedelikurühm 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality