Vaateklaas, LLG 740

2512+052

Tüüp: LLG 740

Toote üksikasjad

Brutokaal 19.522 Kilogram
Netokaal 18.2 Kilogram
Volume 44.286 Liter
EAN 5702428200295

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
Kategooria Art. 3, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kombineeritud: 1 taga ja 2 ees
Külmutusagensid R717
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Seadmed Keevisniplid
Suurim töörõhk [bar] 25 bar
Suurim töörõhk [psig] 363 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] 14 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Toote kirjeldus Vedelikutaseme vaateklaasid
Toote nimetus Vaateklaas
Tooterühm Sight glasses
Tüüp LLG 740
Vedelikurühm 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality