Vaateklaas, LLG 185

2512+049

Tüüp: LLG 185

Toote üksikasjad

Brutokaal 7.358 Kilogram
Netokaal 6.67 Kilogram
Volume 16.752 Liter
EAN 5702428200325

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
Kategooria Art. 3, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Külmutusagensid R717
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Seadmed Keevisniplid
Suurim töörõhk [bar] 25 bar
Suurim töörõhk [psig] 363 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] 14 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Toote kirjeldus Vedelikutaseme vaateklaasid
Toote nimetus Vaateklaas
Tooterühm Sight glasses
Tüüp LLG 185
UK RoHS compliance Out of scope
Vedelikurühm 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality